Kit de extensión en profundidad, UDE
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit de extensión en profundidad, UDE
El marco de extensión permitirá montar los componentes que no se ajusten a la profundidad estándar del armario.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Para aumentar la profundidad estándar del armario de 320mm a 640mm. Cuando se utiliza este accesorio no es posible montar el tejadillo. UDE mantiene el grado de protección IP del armario.
- Acabado: Gris claro RAL 7035
- Suministro: 2 paneles laterales, un panel superior, otro inferior, dos paneles traseros abiertos y accesorios.
- Entrega: 2 side panels, one top and one bottom panel, two open back panels and mounting accessories
- Polyester depth extension frame for polyester modular wall mounted enclosures
- The extension frame increases the depth of the standard enclosure by 55 mm and is mounted between the enclosure's door and body
- Components that do not fit within the standard depth can be installed thanks to the increase in the enclosure's depth
- The extension frame can be easily mounted at the last minute
Especificaciones
Color
Gris claro
Material
Poliéster
Código de color
RAL 7035
Acabado
Suave
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.