Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

H88655-DIPH-EN-2210 Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Perfil de profundidad interior para HDW, DIPH

El sistema de perfil DIPH es un perfil de 40 mm de ancho y 25 mm de alto para montar a los lados y en la base de los armarios de la gama HDW. Tiene dos líneas de patrón de taladros y se puede utilizar en combinación con los perfiles CLPK y CLPF. No se requiere mecanizado.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Material Acero
Acabado Zinc plateado
Recursos Vídeo
Depth interior profile

Play

Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.