Barras de montaje lateral de anchura adicional, CMBXXXOG
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Barras de montaje lateral de anchura adicional, CMBXXXOG
Estos perfiles constituyen un refuerzo para transportar e instalar el armario de manera segura e impiden que este se deforme.
Detalles
Recursos
Características
- Descripción: Perfil para montar en el lateral de un armario combinable, que permite la fijación de productos específicos del cliente para una superficie de montaje adicional.
- Material: Acero galvanizado de 2 mm.
- Cantidad por embalaje: 6 perfiles con accesorios de montaje.
Especificaciones
Espesor
2mm
Material
Acero
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.