Bisagras, UHS
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Bisagras, UHS
Es posible montar en el armario una cubierta integral con estas bisagras. Es posible montar pantallas e indicadores, así como cubrir otros componentes y evitar el acceso no autorizado.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Se debe utilizar con una cubierta cerrada UFCP si se necesita una puerta interior con bisagras.
- Suministro: 2 piezas con accesorios de montaje.
- Información adicional: No es compatible con la posición de montaje reversible de UFCP.
- Hinges are to be mounted onto the plain full cover plate within compact polyester wall mounted enclosures
- The hinges convert the plain full cover plate, UFCP into an inner door creating an additional level to mount components
- Access to the components mounted on the mounting plate can be restricted allowing unauthorised personnel access to the control equipment mounted on the cover only
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.