Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
Loading search…

Higrostato, ETF200

Este higrostato para control de la humedad relativa está disponible preconfigurado, ETF200, o regulable, ETF2000. Activa un dispositivo, como un calentador, en el interior del armario, ya sea al nivel preconfigurado del 65%, cuando se ha sobrepasado la humedad relativa, o bien a un nivel establecido por el usuario, que podría ser de entre un 40 y un 90 % de humedad.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

cRUus_UL

CE UKCA

EAC

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Ventajas
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.