Barra inferior fijación cables, CAB
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Barra inferior fijación cables, CAB
Esta barra de cables ajustable resulta un método seguro para fijar los cables dentro del armario. Se evitan las tensiones externas y se protege el equipo instalado contra daños.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Montada por encima de las tapas inferiores. Permite fijar los cables de acometida utilizando las abrazaderas CAC. Totalmente ajustable en profundidad. Cuando los cables de puesta a tierra blindados para EMC están conectados a la barra de soporte, el efecto Faraday se mantendrá para máxima protección EMC.
- Material: Acero cincado de 2 mm.
- Cantidad por embalaje: 2 barras con accesorios de montaje.
- Instrucciones de montaje: Añada grapas CAC según el diámetro de los cables.
- Requisitos de montaje: agregue abrazaderas CAC en función del diámetro de los cables
Especificaciones
Espesor
2mm
Espesor
14ga
Material
Acero dulce
Acabado
Zinc plateado
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.