Marcos del sistema modular | Distribución de potencia, MSMSM
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Marcos del sistema modular | Distribución de potencia, MSMSM
The mild steel modular system frame for wall mounted enclosures, MSMSM, has two mounting levels. The first is for fixing front panels and the second for mounting equipment. The frame can be equipped before mounting in the enclosure and allows for the use of both modular and non-modular components.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Dos perfiles verticales sencillos, que se pueden utilizar para las cubiertas frontales y para el montaje de componentes. Una solución rentable para los fabricantes de cuadros, ya que reduce el tiempo de montaje y, además, permite realizar el montaje fuera del armario. La altura útil de las tapas frontales es, Altura - 100 mm.
- Material: Acero de 1.5 mm.
- Acabado: RAL 7035.
- Cantidad por embalaje: 1 kit.
- Instrucciones de montaje: Para montar en armarios MAS, ASR y WAS
- The frame provides customers with a cost effective solution for small sized power distribution panels
- The frame ensures that both modular and non-modular components can be installed into the same enclosure
- Customers can assembly the frame outside of the enclosure, if required, which saves installation time as well as labour cost
- Pack quantity: 1 kit
Especificaciones
Espesor
0.06in
Espesor
1.5mm
Color
Gris claro
Material
Acero dulce
Acabado
Polvo recubierto
Código de color
RAL 7035
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.