Bandeja para monitor, SHM
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Bandeja para monitor, SHM
Esta bandeja se puede ajustar en altura y permite fijar con seguridad los monitores mediante un kit de abrazaderas. Dispone de aberturas de ventilación para garantizar una circulación de aire adecuada dentro del armario.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Montada directamente en la estructura del armario, dispone de soportes para fijar el monitor.
- Material: Acero cincado de 2mm.
- Cantidad por embalaje: 1 bandeja con accesorios de montaje.
- Monitors can be mounted securely within enclosures using the clamp-kit provided
- The shelf offers a reliable fixation, directly to the enclosure's frame
- The shelf can be adjusted in height allowing a monitor to be securely mounted
- The ventilation openings does not prevent the enclosure's air circulation which reduces the risk of potential hot spots
- It is highly recommended to use a partial door system ensuring that a glazed door, DPM, is mounted in front of the monitor, ensuring that it is visible even when the door is closed
- Mounting Plate Width (mm): 509
- Max. enclosure useful depth (mm): SHM0606 - 555; SHM0608 - 755
Especificaciones
Espesor
0.08in
Espesor
2mm
Material
Acero
Acabado
Zinc plateado
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.