Placa de montaje, DMP
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Placa de montaje, DMP
La placa de montaje de acero reduce el tiempo necesario para montar la caja de bornas, ya que se puede mecanizar con facilidad y equiparse con los componentes antes de montarla.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Placa de montaje de acero galvanizado para cajas DABP/DPCP.
- Material: Chapa de acero galvanizado de 1,5 mm.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza.
Especificaciones
Material
Acero galvanizado
Acabado
Plateado
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.