Armario de control de interfaz para el operario, OICE-SS
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Armario de control de interfaz para el operario, OICE-SS
El panel de interfaz para el operador de acero inoxidable OICE-SS cuenta con un patrón de taladros premecanizados para facilitar su colocación en un brazo articulado. Con los altos índices de protección IP66 y NEMA 12 y 4x, el armario se puede utilizar en entornos que requieren un diseño sanitario.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Material: Acero inoxidable pulido AISI 304L Cuerpo: 1,5 mm. Puerta para AISI 304L: 1,5 mm/2 mm para armarios con una altura o anchura de 600 mm o superior. Placa de montaje: Acero galvanizado de 2 mm.
- Cuerpo: Placa de refuerzo plegada y sellada por soldadura montada en el techo del armario.
- Puerta trasera: Esquina conformada en una única pieza. Montaje en superficie, con apertura de 130°. Bisagras de acero inoxidable AISI 304 ocultas con pasador cautivo. Se puede montar para abrirse a la izquierda o la derecha. Una junta de poliuretano inyectado garantiza un sellado adecuado.
- Cerradura de doble paletón de 3 mm con zamak personalizado de nVent HOFFMAN con movimiento de 90 ° y mecanismo antivibración. Dos cierres para armarios con una altura de 600 mm.
- Protección: Se corresponde con la clasificación IP66 | TIPO 4X, 12 | IK 10.
- Acabado: Acero inoxidable pulido de grado 400.
- Suministro: Armario con puerta, llave de doble paletón de plástico de 3 mm y accesorios de montaje.
Especificaciones
Material
Acero inoxidable 304; Acero inoxidable 316L
Certificación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.