Panel de Control interfaz de operador, OICP
Panel de Control interfaz de operador, OICP
El panel de control de interfaz para el operador en aluminio, OICP, tiene un patrón de taladros premecanizado para permitir la fijación a un brazo articulado, además de una placa frontal extraíble con un grado de protección IP 65. Los componentes pueden instalarse fácilmente gracias a la placa frontal extraíble, pero también serán fácilmente accesibles a través de un panel trasero extraíble. Las asas laterales del armario facilitan su traslado a la posición de trabajo deseada. El cuerpo de aluminio disipará más calor que un cuerpo de acero dulce, lo que puede eliminar la necesidad de ventilado adicional.
Estándares del sector
CE UKCA
GOST
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Material: Estructura: Al Mg Si05. Placa trasera: Al Mg. Esquineros: AlSI 12.
- Protección: IP 65.
- Acabado: Estructura y placa trasera: aluminio anodizado, y esquineros: RAL 7016.
- Instrucciones de montaje: El panel frontal OIFP no está incluido en el suministro estándar y se pide por separado.
- Suministro: Estructura, placa trasera atornillada, kit de montaje de placa frontal y material de montaje.
Especificaciones
Material
Aluminio
Color
Gris antracita
Acabado
Polvo recubierto
Código de color
RAL 7016
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.