Unión de pared horizontal ligera, S1MWJH
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Unión de pared horizontal ligera, S1MWJH
La junta de pared horizontal Syspend 180-Max monta el sistema de suspensión en una superficie vertical, lo que permite que el tubo se extienda horizontalmente. El brazo se puede girar 300º. Incluye un tope de seguridad y rodamientos libres de mantenimiento.
Detalles
Recursos
Características
- Se incluyen tornillos de montaje y juntas.
- No se proporcionan sujetadores de montaje en superficie.
- Se incluye tapa de acceso de cable de aluminio blanco.
- El sistema de brazo HMI Syspend 180 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 180 lb (81.6 kg)
Especificaciones
Material
Aluminio
Acabado
Polvo recubierto
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.