Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Syspend 180-Max Reduction Elbow Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Codo reductor ligero, S1MRE

El codo de reducción Syspend 180-Max proporciona una curva de 90 grados en el sistema de suspensión entre el tubo horizontal y la conexión base del sistema Syspend 281-Max y los componentes verticales del sistema Syspend 180-Max. El uso del codo de reducción con el tubo de la base Syspend 281-Max aumenta la clasificación de carga del sistema a 281 lb (127 kg) a 3,3 pies (1 m).

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.