Acoplamiento de panel vertical ligero, S1MPCV
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Acoplamiento de panel vertical ligero, S1MPCV
El acoplamiento de panel vertical Syspend 180-Max monta un tubo vertical en la parte posterior de un gabinete o de una pantalla mediante el montaje de Video Electronics Standards Association (VESA). El acoplamiento tiene orificios de montaje perforados para tamaños de brida estándar VESA 75 y 100. Permite que el gabinete gire 300º y se puede bloquear en una posición determinada. El acoplamiento de panel vertical tiene un tope de seguridad y rodamientos libres de mantenimiento.
Detalles
Recursos
Características
- El acoplamiento puede girar 300 grados; incluye un tope.
- Se incluyen la junta, los tornillos de fijación y los accesorios de montaje.
- Se incluye tapa de acceso de cable de aluminio blanco.
- El sistema de brazo HMI Syspend 180 ensamblado tiene una carga de peso máxima de 180 lb (81.6 kg)
Especificaciones
Material
Aluminio
Acabado
Polvo recubierto
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.