Paneles frontales ventilados, PACV
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Paneles frontales ventilados, PACV
Este panel frontal tiene el mismo acabado que el armario y se utiliza para tapar secciones vacías en sistemas de perfiles de 19" con el fin de mantener la estética del armario y mejorar al mismo tiempo la capacidad de refrigeración de este.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Panel forntal 19" con ranuras de ventilación.
- Material: Acero de 3 mm.
- Acabado: RAL 7035.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza.
Especificaciones
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.