P14 Position Coupler, Plain, Worldwide Design, 12 mm, #4, 10M
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
P14 Position Coupler, Plain, Worldwide Design, 12 mm, #4, 10M
N.º de catálogo: EL12P14LN
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
CAD
Características
- Designed to splice the same diameter bars
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
Certificación
Folleto
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Certificaciones
Kontrollrådet PROD-164
English,Norwegian
ISO 15835-1:2018
Kontrollrådet PROD-130
English
ISO 15835
ITB
English,Polish
DoC KOT-2020-1328
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.