Biblioteca de recursos Filtrar por Borrar filtros Ficha técnica 19 resultados C13 WELDABLE HALF COUPLERInglésC14 TWO-PIECE WELDABLE COUPLERInglésnVent LENTON Conectores mecánicos estándar y de transición estándar (A2)EspañolnVent LENTON Connect B12 Series Shear Bolt Coupler, PlainInglésnVent LENTON D16 Mechanical AnchorInglésVer todo Certificación 38 resultados AFCAB M97001InglésFrancésAFCAB-M25030InglésFrancésCARES TA1B 5029InglésCARES TA1B 5094InglésCARES TA1C 5030 - AInglésVer todo Folleto 24 resultados CADWELD Rebar Metal Filled Mechanical SplicesInglésLENTON SPEED SLEEVEInglésMechanical Rebar Splicing Systems Brochure UKENInglésnVent EFS Wind Energy SolutionsInglésnVent LENTON Interlok Grout-Filled Precast Splicing SystemsInglésVer todo Caso práctico 8 resultados Conectores LENTON, un considerable ahorro de tiempo y dinero en el Proyecto del Puente CentenarioEspañolLENTON FORM SAVER Helps Deliver Water to Millions in AustraliaInglésLENTON Mechanical Butt Splices vs. Lap Splicing Economic AnalysisInglésnVent LENTON Grout Proves Reliable in Cold WeatherInglésnVent LENTON Position CouplersInglésVer todo Folleto 3 resultados nVent LENTON New Product IntroductionsInglésnVent LENTON Pour Strip Replacement Features GuideInglésWorking With nVent LENTON Plus Position CouplersInglés Manual de instalación/Hoja de instrucciones 44 resultados Field Touch Up Recommendations For Hot Dip Galvanized LENTON ProductsInglésINSTRUCTION SHEET LENTON INTERLOKInglésINSTRUCTION SHEET LKSTHD Position Grout Fill CouplerInglésLENTON Bolt Coupler S13 Series, Europe, IP8261_A, Instruction SheetInglésLENTON Coupler Special Side WeldInglésVer todo Manual técnico 2 resultados nVent LENTON Headed Bar and Mechanical Anchor Design AidInglésnVent LENTON Mechanical Rebar Splicing SystemInglés Informe de prueba 32 resultados CRSLKGV2_A, LENTON INTERLOK Couplers with Hot-Dip Galvanized Coating – Full Embedment Test DataInglésCRSLKGV3_A, LENTON INTERLOK Couplers – Embedment Test DataInglésEWI Weld Recommendations for C2, C3J, CADWELD B, P9J, C13 and C14 CouplersInglésIndependent Test Data Summary for nVent LENTON Interlok Transition SpliceInglésJohn Wallace LENTON TERMINATOR Report - Seismic Loading of Anchored BarsInglésVer todo