P14 Position Coupler, Female Only, Worldwide Design, 28 mm, #9, 30M
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
P14 Position Coupler, Female Only, Worldwide Design, 28 mm, #9, 30M
N.º de catálogo: EL28P14LFN
Used in segmental pour and closure pour applications. Male and female components are sold separately.
Detalles
Imágenes de la aplicación
Recursos
Características
- Designed to splice two curved, bent or straight bars, when neither bar can be rotated and where the ongoing bar is free to move in its axial direction
Especificaciones
Atributos del producto
Caso práctico
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.