Varilla roscada
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Varilla roscada
Detalles
Recursos
Características
- Corte a la longitud según sea necesario
- According to standard DIN 976-1 / ISO 7412
- Property Class 4.8
Especificaciones
Resistencia a la tracción
400 MPa
Límite elástico
36000lbf/in²
Resistencia a la tracción
58000 lbf/in²
Límite elástico
248211kPa
Acabado
Electrogalvanizado
Material
Acero
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.