nVent HOFFMAN News
nVent HOFFMAN News

Conducto de cables comercial tipo 1 con nuevo diseño de conexión rápida
El conducto de cables comercial tipo 1 ahora cuenta con una conexión de ajuste a presión conveniente, lo que hace que la instalación sea más rápida y…

Próximo lanzamiento de actualización de tuercas y paneles del panel de consoleta
Estamos haciendo que el montaje de los dispositivos de control e instrumentación sea aún más fácil. Las consoletas de acero dulce y acero inoxidable…

Mejora de gabinetes autoportantes con acceso simple o doble
Mejorados para soportar r más aplicaciones, nuestros gabinetes A30 cuentan con una estructura monobloque resistente y opciones de montaje interno…

Mejora de bisagra continua con abrazaderas, gabinete tipo 4
Sobre la base de las actualizaciones comunicadas anteriormente, hemos realizado actualizaciones adicionales a la página de destino de la cartera de…

Commerce Controls ofrece protección confiable para servicios públicos
Gabinetes modulares IEC HISTORIA DE ÉXITO Commerce Controls es un integrador de sistemas en el que las ciudades confían con su recurso más preciado:…

Gabinete de Control de Interfaz del Operador nVent HOFFMAN ahora disponible en acero inoxidable
Sobre la base de la popularidad del gabinete de control de interfaz del operador de acero dulce nVent HOFFMAN, nVent lanzó una versión de acero…

VJ Flat Opaque Cover Series
Our VJ Flat Opaque Cover Series just got bigger. Introducing the new, larger 30x30 size, designed with more space, providing increased flexibility…

Nuevo gabinete de pulsador con cubierta atornillable HyShed
Los gabinetes de pulsador con cubierta atornillable HyShed de nVent HOFFMAN están diseñados para satisfacer las exigentes demandas de higiene de los…

Obsolescencia para gabinetes de fibra de vidrio no metálicos SL1 y SL2
Los gabinetes de fibra de vidrio no metálicos (Boletines SL1 y SL2) se encuentran actualmente en un estado de descontinuación gradual que pronto…

Enfriador de montaje lateral de 14 kW para aplicaciones de BESS
nVent HOFFMAN ha lanzado su enfriador de montaje lateral de 14 kW para aplicaciones de almacenamiento de energía en baterías, ya que crece la…

NEW nVent HOFFMAN Sun Shade
Introducing the nVent HOFFMAN Sun Shade, designed to shield HMIs from challenging environmental conditions to ensure optimal performance of HMI…
nVent mejora la experiencia de los estudiantes en colaboración con Bakersfield College
HISTORIA DE ÉXITODurante el último año académico, nVent se asoció con Bakersfield College con la ayuda de nuestro representante de fabricación,…