Accesorios para telecomunicaciones Accesorios para telecomunicaciones Seleccionar filtrosCerrarAplicarFiltrar porFiltro aplicado: 1Borrar filtros Métrico | Sistema imperial Contraer todoExpandir todo Estado del ciclo de vida Active (265) Retirada gradual (3) Aplicaciones Controles y motores (60) Distribución de alimentación (10) Entornos corrosivos (31) Equipos de comunicación de datos y telecomunicaciones (127) Redes, almacenamiento y centro de datos (192) Telecomunicaciones y protección de datos (3) Ver todo Ver menos Altura 1.1in (1) 1.73in (4) 1.97in (1) 3.4in (1) 3.5in (8) 3.74in (4) 4.85in (8) 5.25in (7) 5.62in (1) 6.37in (1) 6.38in (2) 8in (1) 12.84in (2) 14in (2) 16.78in (2) 20.71in (2) 21in (2) 28.59in (1) 33.25in (2) 36.46in (1) 42.97in (4) 44.33in (1) 45.5in (2) 47.24in (2) 56in (2) 74.7in (4) 75in (1) 82.68in (3) 90.55in (3) Ver todo Ver menos Aplicar Altura 28mm (1) 44mm (4) 50mm (1) 56.15mm (1) 86mm (1) 89mm (8) 95mm (4) 123mm (8) 133mm (7) 143mm (1) 162mm (3) 356mm (2) 506mm (2) 533mm (2) 838mm (5) 845mm (2) 1156mm (2) 1200mm (2) 1422mm (2) 2100mm (3) 2300mm (3) Ver todo Ver menos Aplicar Anchura 0.5in (1) 1.1in (1) 1.3in (1) 1.32in (2) 1.91in (4) 1.97in (1) 3.88in (4) 8.9in (2) 12in (1) 12.94in (2) 15.1in (2) 16.78in (2) 17.32in (6) 18.31in (1) 18.89in (1) 18.9in (3) 19in (16) 19.31in (1) 19.93in (1) 20.71in (3) 21.32in (4) 23in (4) 23.62in (3) 27.56in (3) 31.5in (2) 32.52in (2) 430in (1) 465in (1) 506in (1) Ver todo Ver menos Aplicar Anchura 4mm (1) 6mm (1) 8mm (1) 10mm (1) 12mm (1) 13mm (1) 14mm (1) 16mm (1) 28mm (1) 33mm (1) 34mm (2) 50mm (5) 100mm (4) 226mm (2) 305mm (1) 326mm (2) 381mm (7) 383mm (2) 426mm (2) 439mm (6) 465mm (1) 479mm (1) 480mm (3) 482mm (16) 490mm (1) 506mm (1) 526mm (3) 541mm (4) 584mm (4) 600mm (3) 700mm (3) 800mm (2) 826mm (2) 10922mm (1) 11811mm (1) 12852mm (1) Ver todo Ver menos Aplicar Fondo 0.4in (1) 0.59in (1) 1in (1) 1.12in (1) 1.16in (1) 1.2in (1) 8in (1) 9.37in (1) 10in (1) 10.5in (8) 12.42in (1) 15in (2) 15.75in (2) 17in (1) 17.38in (1) 17.4in (3) 18in (4) 19.25in (1) 21.38in (1) 22in (4) 23.62in (2) 26.62in (1) 27.56in (3) 31.5in (2) 381in (1) Ver todo Ver menos Aplicar Fondo 10mm (1) 15mm (1) 18.31mm (1) 25mm (1) 28mm (1) 29mm (1) 30mm (1) 203mm (1) 238mm (1) 254mm (1) 267mm (8) 315mm (1) 381mm (2) 384mm (2) 400mm (2) 432mm (1) 442mm (3) 457mm (4) 489mm (1) 559mm (4) 600mm (3) 700mm (3) 800mm (2) Ver todo Ver menos Aplicar Familia de productos AccessPlus (15) Coméntelo (44) Compacto (3) Caja D. (5) Polypro (9) Proline (42) Proline S1 (9) Protek (10) Ultrx (16) Ver todo Ver menos Filter1Filtro aplicado: 1Categoría: Accesorios para telecomunicacionesVer todos los filtros (1) SubcategoríasÁngulos de rack AccessPlusDetallesRepisa de cara sencillaDetallesPaquete de tornillos para montaje en rackDetallesPaneles ciegos sin herramientas (a presión) para racks de 19 pulg.DetallesEstante de doble cara, de aluminio sólido, para servicio pesadoDetallesÁngulos para rack ProTekDetallesPanel de montaje ComLineDetallesEstante sin herramientasDetallesOpciones de la manija ComLineDetallesKit de candado y sistema de cierre UltrxDetallesPerilla mariposa para candado, de acero inoxidableDetallesPanel de rack para racks de 19 pulg.DetallesEstante ajustable para montaje en rackDetallesPanel abatible UltrxDetallesBrazo para gestión de cableado para estante de equipo deslizanteDetallesPanel de 19 pulgadas con bisagra, de montaje en paredDetallesTapa de protección solarDetallesRack de acero para montaje en rack con marco abiertoDetallesCajón montado en ángulo para rackDetallesEstante de acero sólido de doble caraDetallesKit de tope de puertaDetallesÁngulos del rack de ProLine de 19 pulg. y 23 pulg.DetallesKit de conexión y conexión a tierraDetallesKit de aislamiento eléctricoDetallesEstante con respiradero de acero de doble caraDetallesLlaves de reemplazoDetallesEstante de acero sólido de cara sencillaDetallesEstante de aluminio macizo de cara sencillaDetallesEstante de respiradero de acero de cara sencillaDetallesKit de soporte de montaje UltrxDetallesMarco abatible UltrxDetallesBase móvil para racks de marco abiertoDetallesCompartimento del teclado para racks de 19 pulg.DetallesCandado de combinación de 3 dígitosDetallesÁngulos de rack del equipoDetallesManija con candado de combinación ProLine S1DetallesEstante con respiradero ajustable de aceroDetallesCerrojo de cubierta lateralDetallesEstante extraíble para minitecladoDetallesBase de pedestal ComLine OSPDetallesAdministrador vertical de cables AccessPlusDetallesKit de panel para rack sísmicoDetallesKits de ruedas y niveladoras ProLine S1DetallesEstantes de acero de montaje centralDetallesKit de soporte de panel UltrxDetallesKit de ruedas para gabinete de redDetallesEstante de teclado pivotante con bandeja para mouseDetallesAdaptador para panel de marco abiertoDetallesKit de perno de anclaje de expansión para concretoDetallesKit de salida dúplexDetallesKit de montaje en pared en puntal D-BoxDetallesÁngulos de rack de 19 y 23 pulgadasDetallesSoporte de montaje de pared ComLineDetallesPlacas de montaje Comline OSPDetallesKits de soportes de montaje de la serie compactaDetallesSistema de cierre de perilla mariposa, cuarto de vueltaDetallesBuss de conexión a tierra ComLineDetallesÁngulos de rack de montaje en pared ComLine OSPDetallesRetenedores de bisagra PolyProDetallesCerrojo de cuarto de vueltaDetallesCerrojo de acero inoxidable PolyPro con candadoDetallesKits de soporte de montaje de poliéster PolyProDetallesSoportes reductores de marco para marcos o canal de montajeDetallesEstante de acero para teclado/monitorDetallesSoportes reductores ProLine CableTekDetallesEstante para gabinete para PC redDetallesÁngulos de estante del panel de conexiones de caja DDetallesÁngulos para rack Ultrx (Tipo RA)DetallesProtección solar superior para gabineteDetallesCanal de montaje ProLineDetallesPanel de madera ComLineDetallesEstantes D-BoxDetallesSoporte de amarre del marcoDetallesCanal de montaje en poste vertical ComLineDetallesKit de candado D-BoxDetallesKit de inserción de tornillos UltrxDetallesSoporte reductor de amarre ProLineDetallesManual de instrucciones de paneles para gabinetes WiFi y gabinetes pequeños de montaje en paredDetallesEstante de aluminio sólido de doble caraDetallesKit de unión de gabinete sísmicoDetallesKit de montaje en poste de gabinete para fibra ópticaDetallesDispositivo de conexión a tierra UltrxDetallesÁngulos para rack ProLine S1DetallesEtiqueta de unidad de rackDetallesCubierta antipolvoDetallesTornillos autorroscantes UltrxDetallesKit de hardware VersaRackDetallesKit de unión de marco abiertoDetallesKit de hardware de repuesto PivotRackDetallesPaneles de barrera lateral ProLineDetallesKit de burleteDetallesManija con cerrojo con cilindro alterno ProLine S1DetallesCajón de consola LCD de montaje en rackDetalles