Paquete ComLine OSP tipo 4X
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Paquete ComLine OSP tipo 4X
Con un paquete completo y listo para usar para equipos con rack de 19 pulg., los gabinetes livianos de montaje en pared ComLine OSP están construidos con aluminio resistente a la corrosión con una junta de espuma en el lugar que asegura y protege los equipos sensibles en aplicaciones al aire libre. Disponible con o sin compartimento de batería de respaldo.
Estándares del sector
Certificado UL 508A; Tipo 3, 3R, 4, 4X, 12; Archivo N.º E61997
El gabinete cumple con la directiva RoHS
NEMA/EEMAC Type 3, 3R, 4, 4X, 12
EC60529, IP66
Designed to meet Telcordia NEBS™ GR-487, GR-63 and IEC 48D
EIA 310-D with 19 in. spacing for rack equipment
Meets BICSI TDMM, Tenth Edition, Chapter 7, Telecommunication Enclosures (TE)
Cabinet is RoHS compliant
NEBS is a trademark of Telcordia
Detalles
Recursos
Características
- La protección solar ayuda a mantener el interior del gabinete fresco cuando se instala en el exterior y aleja los líquidos de la abertura del gabinete; se puede retirar para instalaciones en interiores.
- La junta de espuma in situ proporciona un sello ambiental.
- La manija de cierre L con candado proporciona un sello de puerta seguro y hermético.
- El tope sujeta la puerta durante el servicio para un mantenimiento más fácil y rápido.
- La puerta con bisagras de alta resistencia se retira fácilmente para facilitar la instalación y extracción del equipo; carga máxima de la puerta de 50 lb (22.7 kg).
- Ángulos de rack ajustables de adelante hacia atrás del gabinete
- Placas de montaje disponibles con cortes que se adaptan a aires acondicionados HOFFMAN T15, T20 y CR23 e intercambiadores de calor HOFFMAN XR20 y XR29 (solo para uso en interiores).
- El radio de las esquinas del gabinete elimina los bordes afilados.
- Los sujetadores de acero inoxidable resisten la corrosión para mantener un aspecto profesional.
- Kits de montaje en poste disponibles para todos los tamaños
- Pedestal de montaje de almohadilla disponible para gabinetes de 600 mm de profundidad
- El compartimento de las pilas tiene una puerta delantera con respiradero.
- Los ángulos del rack tienen espaciado de orificio cuadrado estándar universal EIA.
- El cuerpo incluye montantes para la barra de tierra y pernos de montaje traseros para panel de madera.
Especificaciones
Material
Aluminio
Color
Gris claro
Acabado
Polvo recubierto
Código de color
RAL 7035
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.