Luminaria LED compacta, CEL
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Luminaria LED compacta, CEL
Una luminaria LED compacta diseñada especialmente para armarios nVent HOFFMAN. Disponible con o sin sensor de movimiento. Cableado pasante sencillo basado en un sistema de tipo plug and play. Ideal para uso global con un rango de tensión de 24-240 V (CA/CC).
Estándares del sector
UL 508A Component Recognized; File No. E61997
cUL Component Recognized per CSA C22.2 No. 14; File No. E61997
IP20
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Conexión: Entrada, 2 polos. Cableado pasante, 2 polos
- Tiempo de seguimiento del detector de movimiento: 3 min.
- Color de luz: 5300 K (blanco neutro)
- Dimensiones: 396 x 33 x 40
- Tipo de lámpara: LED
- Consumo de energía: 5.1 W max.
- Luminosidad: 550 lm
- Temperatura de funcionamiento: -20 ... +55 °C
- Grado de protección: IP20
- Voltaje de funcionamiento: 24-240 V (AC/DC) (+/- 10%)
- Descripción: Una luminaria LED compacta diseñada especialmente para armarios nVent HOFFMAN. Diseño compatible con el perfil de montaje de 25 mm y el canal de accesorios. Puede instalarse horizontal o verticalmente. Es posible conectar hasta 4 luminarias entre sí en cadena. El modelo que termina en "M" incluye sensor de movimiento. Accesorio de fijación magnética.
- Protección: II / III
Especificaciones
Potencia luminosa emitida
550lm
Temperatura del color
5800K
Color
Negro
Tipo de lámpara
DIRECCIÓN
Color de la luz
Blanco neutro
Material
De plástico
Acabado
Suave mate
Certificación
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
Obligatorios
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.