Tope de puerta | Armarios autoportantes, DSTP
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Tope de puerta | Armarios autoportantes, DSTP
El tope de puerta, que se puede montar fácilmente en el emplazamiento, impide que la puerta se cierre de forma inesperada, lo que aumenta la seguridad en el trabajo.
Detalles
Ventajas
Recursos
Vídeo
Características
- Descripción: Mantiene una puerta en posición abierta. Montado directamente en el marco de la puerta y en los perfiles del armario. Permite que la puerta del armario se abra a un máximo de 110°.
- Cantidad por embalaje: 1 pieza con accesorios de montaje.
- Ventaja: el tope de puerta puede montarse en la puerta del gabinete sin necesidad de maquinizado adicional, y permite fijar la puerta en posición abierta
- Beneficio: el personal de mantenimiento puede trabajar con seguridad dentro del gabinete sabiendo que la puerta del gabinete no puede cerrarse inesperadamente
- Beneficio: el tope de puerta puede montarse fácilmente, ya sea en la fábrica o en el campo, ya que no se requiere maquinizado
Especificaciones
Espesor
2.5mm
Espesor
14ga
Manual de instalación/Hoja de instrucciones

- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.