Bases, PFF
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Bases, PFF
Estos soportes para suelo deben utilizarse cuando se necesite una altura operativa específica para un armario mural.
Detalles
Ventajas
Recursos
Características
- Descripción: Bases para elevar el armario a una altura apropiada. Disponible para armarios con fondo 300 mm y con ancho≥ 400 mm . Disponible en dos alturas: 300 ó 450 mm. Requiere mecanizado.
- Material: Chapa de acero de 2 mm.
- Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.
- Cantidad por embalaje: 2 piezas con accesorios de montaje.
Especificaciones
Espesor
2mm
Espesor
14ga
Color
Gris claro
Material
Acero dulce
Acabado
Polvo recubierto
Código de color
RAL 7035
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.