Base móvil ProLine G2
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Base móvil ProLine G2
Las bases móviles incluyen ruedas y se extienden más allá de la parte delantera y trasera de los gabinetes modulares de 600 y 800 mm de ancho para brindar una mayor estabilidad.
Detalles
Recursos
Características
- Las superficies superiores delantera y trasera de la base están adornadas con alfombrillas de goma negras de 3 mm de espesor.
- Cuatro ruedas sin capacidad de bloqueo proporcionan capacidad de rodamiento de carga máxima de 1000 lb (453.6 kg).
- Disponible como producto estándar para marcos de 600 y 800 mm de ancho
- La base se sujeta a la parte inferior del marco y proporciona un montaje integral de las ruedas provistas.
- Se proporcionan ruedas y hardware de montaje.
Especificaciones
Espesor
3.4mm
Espesor
10ga
Color
Jet Black
Acabado
Polvo recubierto
Código de color
RAL 9005
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.