Panel de guía de cables ProLine G2 Sequestr
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Panel de guía de cables ProLine G2 Sequestr
Similar en diseño y función al panel de guía de cables estándar, el panel de guía de cables ProLine G2 Sequestr se usa para unir gabinetes, y separa componentes de voltaje/amperaje más altos en el gabinete Sequestr ProLine G2 del gabinete de controles adyacente. El panel de guía de cables ProLine G2 Sequestr incorpora un recorte para el paso de los componentes de interbloqueo mecánico.
Detalles
Recursos
Características
- Construcción de acero de calibre 16
- Acabado de pintura en polvo de poliéster gris claro texturizado RAL 7035
- Recortes para el paso de componentes de interbloqueo mecánico presentes, los componentes de interbloqueo se venden por separado.
- El panel de guía de cables sirve como un kit de unión entre gabinetes, no se requieren componentes de unión adicionales.
- Todo el hardware de montaje se suministra con el panel de guía de cables.
Especificaciones
Espesor
1.52mm
Espesor
16ga
Color
Gris claro
Acabado
Polvo recubierto
Código de color
RAL 7035
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.