Puerta sólida ProLine
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Puerta sólida ProLine
Las puertas sólidas incluyen un sistema de barra de puerta desmontable en puertas de más de 700 mm de alto y más de 400 mm de ancho. El lado de las bisagras es reversible. Un cerrojo de bisel al ras acciona el sistema de cierre de 3 puntos. Las puertas para marcos de 700 mm tienen un cerrojo de 2 puntos. Las bisagras ocultas (giro de 130º) permiten la fijación a la parte delantera o trasera de cada marco del gabinete. El uso de un adaptador de puerta lateral o un gabinete de entrada de cables permite que las puertas se unan a los laterales del marco del gabinete.
Detalles
Recursos
Características
- Las puertas del EMC cuentan con un acabado de pintura sobre superficies revestidas.
- Hay portadocumentos, topes para puerta, kits de conexión a tierra y bisagras de 180º disponibles.
- Las bisagras cuentan con pasadores retenedores de deslizamiento fácil.
- La junta de la puerta es de espuma de poliuretano in situ para proporcionar un sello resistente y sin uniones.
- Se suministran dos pernos de tierra. Se incluyen los herrajes de montaje.
Especificaciones
Color
Gris claro
Código de color
RAL 7035
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
Página de ventas
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.