Calentadores semiconductores
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Calentadores semiconductores
Protege los equipos electrónicos, neumáticos, hidráulicos y mecánicos de las bajas temperaturas, la condensación y la corrosión con este calefactor, que mantiene una temperatura de gabinete estable.
Estándares del sector
cURus Component Recognized; File No. E150057
IEC IP54
CE
Detalles
Recursos
Características
- Elemento calefactor PTC (coeficiente de temperatura positivo)
- Clip de montaje para riel DIN de 35 mm, EN 50022
Especificaciones
Material
Aluminio
Acabado
Anodizado
Color
Negro
Certificado de agencia de homologación
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.