Puerta lateral, DNS
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Puerta lateral, DNS
Al montar una puerta lateral en un armario, se facilita el acceso por los laterales a los equipos montados tanto en la parte trasera como en la delantera. Esto es especialmente útil si se utilizan placas de montaje posteriores.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Para reemplazar el panel lateral SPM. Facilita el acceso a los equipos instalados en el interior del armario o cuando los equipos se montan posterior con posterior. Equipado con cierre estándar de doble paletón de 3 mm que posibilita todas las opciones de cierre. Marco de puerta opcional.
- Material: Chapa de acero de 2 mm.
- Acabado: Pintado al polvo, texturado RAL 7035.
- Protección: IP 55 | TYPE 12 | IK 10.
- Cantidad por embalaje: 1 puerta incluyendo el marco de montaje.
Especificaciones
Espesor
2mm
Espesor
14ga
Color
Gris claro
Material
Acero dulce
Acabado
Polvo recubierto
Código de color
RAL 7035
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.