Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma
Search for nVent products, resources, or ask any question you have
SplitterTrough Product Photo Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Canaleta de divisor, tipo 1

Canaleta divisora, Tipo 1, divide los conductores del circuito del alimentador en varios conductores de circuito derivado. Incluye bloques de terminales preinstalados para sistemas de distribución de potencia de tres y cuatro cables.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

CSA C22.2 n.° 76, archivo n.° 42184, tipo 1

NEMA/EEMAC Type 1 IEC 60529, IP30

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles
Características
Especificaciones
Código de color ANSI 61
Color Gris
Material Acero dulce
Acabado Polvo recubierto
Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.