Skip to main content
Seleccione su país/sus preferencias de idioma

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

2100 Hoffman Way, Anoka, MN 55303, PH 763 422 2211, hoffmanonline.com Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla

Hoja de venta del sistema HMI sanitario SYSPEND

Diseñado específicamente para el gabinete HMI Syspend sanitario en entornos de lavado sanitario, especialmente fabricación de alimentos y bebidas. El sistema de suspensión soporta hasta 90 lb (40.8 kg) a 3.3 pies (1 m). Su diseño modular con múltiples longitudes de tubo y tubos doblados permite la versatilidad de aplicaciones. Todo el sistema cumple con los requisitos de Tipo 4X y IP69K para aplicaciones de lavado sanitario de alta temperatura y presión.

Leer más Leer menos

Estándares del sector

Mantiene la clasificación de gabinete tipo NEMA 4, 4X y 12 IEC IP66, IP69K cuando se instala correctamente según las instrucciones de Hoffman.

Leer más Leer menos Imprimir esta página
Detalles

Características

Especificaciones

Recursos
Advertencia
Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.