Kit de soporte de correa de terminales
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Kit de soporte de correa de terminales
Diseñado para proporcionar un método simple y versátil de montaje de correas de terminales. Los soportes en forma de Z miden 1.50 pulgadas. (38 mm) de altura. Los soportes se pueden unir a paneles o a paredes del gabinete. Luego se instala una correa de terminales en los soportes. Las correas de terminales se venden por separado. El espacio entre los soportes dependerá del número y tamaño de los bloques de terminales instalados en la correa de terminales. Recomendamos un espacio máximo de 381 mm (15 pulg.) para una instalación promedio.
Detalles
Recursos
Características
- Cada kit tiene dos soportes y hardware
- Las correas de terminales no están incluidas
Especificaciones
Certificado de agencia de homologación
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.