Puertas de cristal, ADC
Pase el ratón para ampliar la imagen o haga clic para agrandarla
Puertas de cristal, ADC
Los componentes eléctricos pueden verse mientras la puerta está cerrada, lo que impide que el personal no autorizado pueda manipular la instalación y ayuda a mantener el índice de protección.
Detalles
Ventajas
Recursos
Accesorios
Características
- Descripción: Sustituye la puerta estándar y proporciona una clara visión de los componentes instalados en el armario. El cierre(s) son intercambiables con toda la gama de cierres nVent HOFFMAN.
- Material: Acero dulce de 1.2 mm / 1.5 mm para armarios con una altura o anchura de 500 mm o más / 2 mm para armarios con una altura o anchura de 800 mm o más y cristal de seguridad transparente de 4 mm.
- Acabado: Pintado al polvo, texturado, color gris RAL 7035.
- Protección: Se corresponde con IP 55 | TYPE 12, 13, IK 07.
- Cantidad por embalaje: 1 puerta.
Especificaciones
Color
Gris claro
Material
Acero dulce
Acabado
Polvo recubierto
Código de color
RAL 7035
Manual de instalación/Hoja de instrucciones
- Advertencia
- Los productos nVent deben instalarse y usarse solo como se indica en las hojas de instrucciones y materiales de capacitación del producto nVent. Instruction sheets are available at www.nvent.com and from your nVent customer service representative. La instalación incorrecta, el mal uso, la aplicación incorrecta u otras fallas en el seguimiento completo de las instrucciones y advertencias de nVent pueden causar el mal funcionamiento del producto, daños a la propiedad, lesiones corporales graves y la muerte y/o anular la garantía.