Skip to main content
Sélectionnez vos préférences de pays/langue

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Câble/conduit

Câble/conduit
Sélectionner FiltresFermer
Filtrer par
Filtre appliqué: 0
Effacer les filtres
RéduireDévelopper
  • Applications
Filter0

Sous-catégories

Poutre

Poutre

Détails
Panne

Panne

Détails
Tige filetée/câble

Tige filetée/câble

Détails
Attaches

Attaches

Détails
Attaches et clips en plastique

Attaches et clips en plastique

Détails
Chemin de câbles et accessoires

Chemin de câbles et accessoires

Détails

Produits | 69 résultats (329 articles)

PH5523.jpg image

Attache pour tuyau/câble

Attache pour conduit ou câble - A monter sur attache C ou rails E5 nVent CADDY.
PH5979.jpg image

Attache de conduit/tuyau pour bride EM-M

Attache à frapper; Facile à installer, Un coup de marteau suffit. la fixation conçue pour installer des tubes et conduits sur une structure métallique type IPN, avec fermeture encliquetable.
PH22314.jpg image

Adaptateur d’attache serre-câbles SCA

Accessoire pour la gamme de produits de clips encliquetables qui s'adapte à de grandes brides en acier et à plusieurs configurations de clips à pression.
PH5622.jpg image

Attache C-EC pour profil de montage à câble

Attache cable directe sur les rails profil 41.
PH39436.jpg image

Etrier pour câbles avec insert

Support de câble simple prêt à l'emploi pour béton, conçu pour être installé d'une simple pression dans un trou de 6 mm de diamètre.
PH39431.jpg image

Clip en plastique pour conduits

Gamme innovante d'attaches pour une installation rapide de tubes et conduits en plastique (IRL, ICTA,…) sur différents types de structures grâce à sa conception encliquetable compatible avec de nombreuses fixations structurelles différentes.
PH39418.jpg image

Insert poussoir pour béton

Fixation et insert pour plaque de platre (placo) pour les colliers et clips de conduit et tubes en plastique, conçue pour être installée en appuyant simplement dans un trou de 6 mm de diamètre.
PH4538.jpg image

Collier serre-câbles avec étrier à bride

Support de câble pour poutre en acier de constructiontype IPN. Facile à installer, un coup de marteau suffit. Collier serre-câble fourni. Les câbles sont installés le long de la poutre.
PH39414.jpg image

Insert poussoir

Ancrage en plastique innovant pour béton, conçu pour être installé d'une simple pression du pouce dans un trou percé à 6 mm de diamètre. Pour l'installation de lumières, goulottes de câbles, coffrets électriques et détecteurs de fumée.
PH5928.jpg image

Attache insérable pour conduit

Support de conduit facile à installer et sans outil qui offre stabilité et sécurité. Fournit l'espacement approprié pour faciliter l'alignement du boîtier électrique, éliminant ainsi les étapes supplémentaires lors de l'installation.
PH19642.jpg image

Attache de poutre pour conduit BC200-CD

Support de conduit efficace qui offre stabilité et sécurité pour les applications électriques, mécaniques et CVC. Fournit les moyens de supporter les conduits par crapautage sur structure métallique.
PH4576.jpg image

Attache câble/conduit

Attache pour maintenir Tubes et conduits sur une tige filetée ou sur une structure métallique type IPN.