Système parasismique par câbles
Le système parasismique par câbles nVent CADDY est une méthode simple d'utilisation pour les systèmes électrique, mécanique, de plomberie (MEP) et les réseaux de sprinklers, y compris les réseaux de tuyauterie en PVCC. Le système parasismique par câbles est la seule option lorsque la longueur du renfort excède 3m, longueur maximale pour les renforts utilisant un profil de montage ou quand l'installation doit se faire dans un endroit où l'espace est restreint rendant l'installation difficile. Le système inclut des câbles en acier pré-étirés conforme aux exigences ASCE® 19, des raccords de fixation, des manchons à sertir et les outils correspondants ainsi que des kits préassemblés.
Fonctions
- Câble à code couleur conforme aux exigences IBC®, ASCE® 7, ASCE® 19 et NFPA® 13 pour l’identification sur site de la taille et de la résistance du câble
- Homologué UL®
- Conforme aux exigences CEN/TS 17551 :2021 pour le contreventement sismique
- Attaches et armatures pour tiges filetées brevetées pour le contreventement sismique par câbles
Produits | 9 résultats (18 articles)

Bobine de câble
Rouleau de câble de retenue pré-étiré et coloré pour le contreventement sismique.

Pince à sertir
Pince à sertir les manchons ovales sur les câble métallique pour renforts antisismiques.

Pince multi-taille à sertir
Outil de sertissage manuel utilisé pour sertir des manchons ovales sur des renforts par câble de différentes tailles.


Pince à sertir à batterie
Outil à batterie électrique permettant un sertissage sans effort et homogène.

Attache de retenue universelle
Permet de fixer le câble de contreventement à la structure et à la tige filetée

Attache de retenue universelle, avec trous oblongs
Attaches sismiques qui relient le renfort par câble métallique aux structures, s'insérrant autour des tiges filetées déjà mises en place grâce au trou oblong ouvert.


Coupe-câbles
Pince coupe-câble, à bec de perroquet conçu pour couper avec précision, sans effilochage, le câble CADDY Speed Link.