nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 150–160 mm OD
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
nVent CADDY Macrofix Isolé M8/M10, 150–160 mm OD
Référence#: MFD160
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Fonctions
- Les rebords relevés sur le collier évitent que l’isolant se détache pendant l’installation
- Une rondelle en plastique évite que les vis ne tombent pendant l’installation
- Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale
- Les oreilles allongées du collier augmentent le dégagement pour les outils et facilitent le serrage des vis
- L’écrou de montage peut être fixé sur la tige filetée M8 ou M10, ce qui simplifie la manutention du matériel
- La longueur des vis a été optimisée pour accommoder une plus large gamme de tuyaux, réduisant l’inventaire
- Réduction du bruit de catégorie II selon la norme DIN EN ISO 3822-1
- Conforme à la conception d’isolation acoustique selon la norme DIN 4109
- Classification de résistance au feu « E » selon DIN EN 13501-1
Spécifications
Attributs du produit
Brochure
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus
Rapport d'essai
Étude de cas
Certifications
ITB DoC 2018 0396
English,Polish
DoC KOT-2018-0396


- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.