nVent CADDY Macrofix Non Isolé M8/M10, acier inoxydable, 29–35 mm OD, 1" Tuyau, 25 DN
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
nVent CADDY Macrofix Non Isolé M8/M10, acier inoxydable, 29–35 mm OD, 1" Tuyau, 25 DN
Référence#: MFN035S6
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Une rondelle en plastique évite que les vis ne tombent pendant l’installation
- Les vis ont une tête multi-fonction compatible avec embouts de vissage plat, cruciforme et douille hexagonale
- Les oreilles allongées du collier augmentent le dégagement pour les outils et facilitent le serrage des vis
- L’écrou de montage peut être fixé sur la tige filetée M8 ou M10, ce qui simplifie la manutention du matériel
- La longueur des vis a été optimisée pour accommoder une plus large gamme de tuyaux, réduisant l’inventaire
Spécifications
Attributs du produit
Catalogue
Fiche technique
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus
Étude de cas
Certifications


- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.