Raccords
Filtre appliqué: 1
Produits | 57 résultats (105 articles)

Support d’embase orientable pour profil de montage de type A
Embase et pied de fixation orientable pour rail profil 42.

Support plat à deux trous
Support plat pour créer des bâtis métalliques et structures à l'aide des rails CADDY ERISTRUT.


Support en forme de Z pour profil de montage de type A
Support en Z pour rails STRUT type A.

Attache de poutre pour profil de montage avec boulon en U
Attache poutre pour Rail 41 - Boulon en U.

Éclisse externe à quatre trous
Eclisse 3 faces conçue pour être utilisée avec les rails profil 41, utilisée pour joindre bout à bout 2 rail.

Équerre 2 trous à 90° (disposition des trous 1-1)
Equerre angle 90° - 2 trous - conçue pour être utilisée avec les rails et profils 41.

Plaque de fixation pour profil de montage
Composant de la plaque pour un montage rapide du trapèze.



Support orientable réglable plat à trois trous
Support plat pour créer des bâtis métalliques et structures à l'aide des rails CADDY ERISTRUT.

Embase haute pour profil de montage de type A avec renforts
Embase et pied de fixation pour rail profil 42.