Manchon ovale
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Manchon ovale
The nVent CADDY Oval Sleeve is a fast and effective way to secure cable to rooftop equipment. By utilizing the nVent CADDY Manual Swaging Tool, contractors working on rooftops or in the shop can now benefit from a full-service solution designed for durability and longevity throughout high and low temperatures. Made to secure various rooftop equipment such as metal ducts, HVAC units, piping and walkways.
Détails
Images d'application
Ressources
CAD
Vidéo
Produits connexes
Fonctions
- Permet de créer des boucles résistantes
- Sertir avec la pince à sertir.
- Stainless steel is corrosion and harsh weather-resistant
Spécifications
Matériau
Cuivre
Finition
Électro-galvanisé
Brochure
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus
Étude de cas
Certifications

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.