Fixations pour structure
Produits | 100 résultats (363 articles)

Cheville universelle FPN
Cheville plastique pour ancrage dans le plaques de plâtre, briques, structure béton.

Tige de suspension filetée EER-Ti/T pour fixation en V pour plafonds trapézoïdaux
Attache pour bac acier ou tôle avec panier fileté.

Support d’angle
Versatile fastener for vertical and wall mount applications to provide an attachment point. Ideally used with wire rope and chain applications.

Cheville à bascule à ressort MTSH avec crochet
Cheville à bascule à ressort MTSH avec crochet.

Attache de panne en « Z » série AF
Attache pour fixer un câble métallique et une chaîne à un élément structurel de type panne Z.

Support pour tige filetée nVent CADDY Rod Lock en acier ressort avec attache à bride
Attache à frapper, rapide et efficace pour supporter tige filetée et modules préfabriqués sur poutrelles et IPN à l'aide de la technologie de montage par pression.

Collier serre-câble, acier inoxydable
Collier serre câble Inox; Compatible avec les attaches nVnet CADDY Inox.

Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux TBHK
Attache en V avec un trou pour bac acier à utiliser avec une tige filetée .

Tuyau à filet extérieur
Filetage externe pour les applications nécessitant un câble traversant.

Fixation en V pour plafonds trapézoïdaux TDHM avec écrou fileté
Attache en V avec élément de support et avec un écrou pour tige fileté dans bac acier.

Attache de panne en « Z » à tige 122-Ti/T
Attache à frapper; la fixation conçue pour installer un montage par tige fieltée M6 sur une panne en Z.

Kit d’attache de poutre 6000
Rails prédécoupé livré avec les attaches poutres pour fixation sur structure métalique et poutre IPN.