Barre bus avec cosses FASTON, 2 pôles, E-Cu étamé
Barre bus avec cosses FASTON, 2 pôles, E-Cu étamé
Référence#: 20100-008
La barre omnibus Schroff est une bande ou une barre métallique, généralement logée à l’intérieur des appareillages de commutation, des panneaux de commande et des boîtiers de bus pour la distribution locale de l’alimentation à des courants de forte intensité.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Ressources
Accessoires associés
Informations produit complémentaires
Fonctions
- Connexions FASTON 6,3 x 0,8 mm
- Peut être coupée à la longueur requise
- Distribution verticale de courant dans la baie
Spécifications
Attributs du produit
Informations produit complémentaires
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.