Renfort parasismique universel pour tuyau
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Renfort parasismique universel pour tuyau
Le renfort parasismique universel pour tuyau nVent CADDY est une solution innovante et polyvalente offrant un renfort parasismique pour tuyaux suspendus. Il est doté d'un orifice à fentes unique pour un emmanchement facile, ce qui permet aux installateurs d'éliminer les risques et les inconvénients liés à du matériel desserré, et en fait un choix idéal pour assurer la sécurité et la conformité sur le terrain.
Thanks for your submission. A customer service agent will be in touch soon to help you further.
Détails
Images d'application
Ressources
Vidéo
Fonctions
- Sert à renforcer les tuyaux dans la largeur et dans la longueur
- Les boulons à tête auto-cassante facilitent son installation et son inspection
- Compatible avec les renforts de tuyaux de 1 à 2 po pour limiter l'inventaire
- Compatible avec rails de montage solides de type A, calibre 12 ou plus épais, comme élément de renfort
- Conforme aux exigences NFPA®-13 et CEN/TS 1755:2021 pour le contreventement sismique
- Testé selon la spécification FM®
- FM Specification Tested with the following brace members: Type A Solid Strut (12 gauge or thicker) and 1-2 in Sch40/EN 10255H Pipe
Spécifications
Finition
Électro-galvanisé
Matériau
Acier
| Charges UL | ||||||||
| Référence | Latéral | Longitudinal | ||||||
| Tuyaux de branchement séries 10/séries 40 | Bull Moose Eddy Flow tuyaux de branchement | Wheatland Mega-Flow tuyaux de branchement | Youngstown Fire-Flo tuyaux de branchement | Tuyaux de branchement séries 10/séries 40 | Bull Moose Eddy Flow tuyaux de branchement | Wheatland Mega-Flow tuyaux de branchement | Youngstown Fire-Flo tuyaux de branchement | |
| CSB0100xx | 8006 N | N/A | N/A | N/A | 4448 N | N/A | N/A | N/A |
| CSB0125xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | N/A | 3025 N | 3025 N | 3025 N | N/A |
| CSB0150xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 4448 N | 4448 N | 4448 N | 4448 N |
| CSB0200xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 5782 N | 5782 N | 5782 N | 5782 N |
| CSB0250xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 5782 N | 5782 N | 5782 N | 5782 N |
| CSB0300xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 6227 N | 6227 N | 6227 N | 6227 N |
| CSB0400xx | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 8006 N | 7561 N | 7561 N | 7561 N | 7561 N |
| CSB0500xx | 8006 N | N/A | N/A | N/A | 7561 N | N/A | N/A | N/A |
| CSB0600xx | 8006 N | N/A | 8006 N | N/A | 7561 N | N/A | 7561 N | N/A |
| CSB0800xx | 8006 N | N/A | N/A | N/A | 7561 N | N/A | N/A | N/A |
| CSB1000xx | 8451 N | N/A | N/A | N/A | 8451 N | N/A | N/A | N/A |
| CSB1200xx | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Charges FM | ||||||||
| Référence | Capacité horizontale par installation vue d’en haut | |||||||
| Latéral | Longitudinal | |||||||
| 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | 30°- 44° | 45°- 59° | 60°- 74° | 75°- 90° | |
| Agréés FM mur léger, tuyaux de branchement séries 10 et 40 | ||||||||
| CSB0100xx | 6620 N | 9380 N | 11470 N | 12890 N | 5730 N | 5510 N | 5600 N | 6220 N |
| CSB0125xx | 6130 N | 8710 N | 10670 N | 11960 N | 5730 N | 5510 N | 5600 N | 6220 N |
| CSB0150xx | 6130 N | 8710 N | 10670 N | 11960 N | 5330 N | 8270 N | 9690 N | 10000 N |
| CSB0200xx | 6130 N | 8710 N | 10670 N | 11960 N | 5330 N | 8090 N | 9690 N | 10000 N |
| CSB0250xx | 6400 N | 9020 N | 11070 N | 12410 N | 5870 N | 8090 N | 9740 N | 11120 N |
| CSB0300xx | 6180 N | 8760 N | 10760 N | 12050 N | 5780 N | 7960 N | 9740 N | 11120 N |
| CSB0400xx | 6180 N | 8760 N | 10760 N | 12050 N | 5780 N | 7960 N | 9740 N | 11120 N |
| CSB0500xx | 6180 N | 8760 N | 10760 N | 12050 N | 5780 N | 7960 N | 9740 N | 11120 N |
| CSB0600xx | 6490 N | 9160 N | 11200 N | 12580 N | 6270 N | 8670 N | 10450 N | 11920 N |
| Mur de 4,8 mm et tuyaux de branchement série 40 | ||||||||
| CSB0800xx | 5910 N | 8360 N | 10230 N | 11470 N | 6220 N | 8540 N | 10450 N | 11740 N |
| CSB1000xx | 5910 N | 8360 N | 10230 N | 11470 N | 6220 N | 8540 N | 10450 N | 11740 N |
Catalogue
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
Prospectus
Certifications
AON Fire Protection, Seismic Bracing Components
English
NZS 4541:2020, NZS 4515:2009
cUL VGMY7.EX3956
English
ULC/ORD-C203A
cUL VGMY7.EX3956
ULC/ORD-C203A
UL VGMY.EX3956
English
UL 203A
UL VGMY.EX3956
UL 203A
FM Tested CSB/CSBS/CSBU
English
ANSI/FM 1950
FM Approved, Seismic
English
FM 1950-2013

- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.