Skip to main content
Veuillez sélectionner votre pays/préférences linguistiques

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Plan de simplification de la gamme AMOD (A34)

Plan de simplification de la gamme AMOD (A34)

La gamme AMOD (A34) sera progressivement retirée

Pour faciliter l’identification et la sélection des solutions de protection dont les clients ont besoin, nous rationalisons notre gamme de produits en proposant des armoires modulaires à support de plancher, des armoires à montage mural et des boîtes à bornes. Nous retirerons progressivement la gamme d’armoires autoportantes AMOD (A34) à partir du :

Les produits de remplacement recommandés pour chacune de ces séries dans notre gamme de produits globale sont les suivantes :

  • La gamme d’armoires autoportantes universelles A35 remplacera la gamme A34 AMOD.

Au cours de cette période de transition, nous travaillerons en étroite collaboration avec nos clients pour leur fournir l’assistance nécessaire. Vous trouverez plus de détails ci-dessous.

PRODUIT

GAMMES QUI SERONT PROGRESSIVEMENT RETIRÉES

REMPLACÉ(E) PAR

Armoires industrielles autoportantes

Armoire de sectionnement modulaire A34 AMOD, acier doux

Armoire autoportante A35 Universal Free-Stand, acier doux

Quand et comment la gamme AMOD sera-t-elle progressivement retirée?

La gamme AMOD sera retirée progressivement sur tous les marchés selon les modalités suivantes :

ActionDate limite
Plus de devis ni de SPA1er mai 2022
Arrêt de la prise de commandes1er juin 2022
Arrêt de la production pour la plupart des clients1er septembre 2022
Arrêt complet de la ligne de production AMODMercredi, 31 décembre 2022

Remarque :

  • Les produits pourront être livrés après la date limite de retrait progressif uniquement selon la disponibilité du stock.
  • Les projets en cours portant sur des produits AMOD sur mesure seront examinés avec les clients pour évaluer et définir le calendrier et les conditions de la transition.
  • Pour les projets particulièrement complexes, nVent Hoffman affectera des ressources d’ingénierie spéciales. Pour plus de détails, veuillez contacter votre représentant commercial.

Quelles armoires spécifiques seront progressivement retirées? Quels sont les produits de remplacement recommandés?

Armoires de sectionnement modulaires AMODProduit AMODRemplacées par
Autoportant, acier, porte simple/double AMOD A34 UFS A35

Veuillez télécharger la référence AMOD à UFS.

À partir du 31 décembre 2022, nVent HOFFMAN ne tiendra plus de stock d’accessoires et de pièces de rechange pour la gamme AMOD et ne les présentera plus comme des produits disponibles en ligne ou dans d’autres supports. Cependant, nVent HOFFMAN fabriquera ces accessoires et pièces de rechange sur demande.

Existe-t-il des différences de dimensions, de conception ou autres entre les produits en cours de retrait et leurs solutions de remplacement?

Oui, il existe de légères différences entre certains modèles et leurs produits de remplacement. Les principales différences sont énumérées ci-dessous.

Armoires autoportantes
AMOD et Universal Free-Stand (porte simple) et (porte double) en acier et en acier inoxydable.

Type NEMA

AMOD A34UFS A35
Type 12Type 12, 3R, 4

Classe d’étanchéité IP

AMOD A34UFS A35
IP55IP66

Matériau

AMOD A34UFS A35
Acier doux Acier; acier inoxydable

Finition

AMOD A34UFS A35

Acier doux

RAL7035 à revêtement en poudre

Acier doux

RAL7035 à revêtement en poudre

Acier inoxydable 304

Accessoires et remplacements

Question

Comment commander un accessoire ou une pièce de rechange pour la gamme AMOD actuelle?

Réponse

Si vous connaissez la référence, vous pouvez valider la commande comme d’habitude. Si vous ne connaissez pas la référence, veuillez contacter votre représentant commercial nVent HOFFMAN le plus proche.

Boîtiers/armoires standard et personnalisé(e)s

Question

Est-ce que NVent HOFFMAN garantit que je pourrai commander des boîtiers AMOD standard jusqu’au 1er juin 2022?

Puis-je commander des solutions personnalisées dans les gammes qui remplacent la série AMOD?

Réponse

Le stock de produits AMOD sera réduit progressivement avant l’arrêt de Fusion le 31 décembre 2022, mais nVent HOFFMAN continuera leur fabrication jusqu’à la date limite.

Oui, nVent HOFFMAN continuera de proposer des armoires personnalisées pour répondre aux besoins des clients, notamment les dimensions spéciales, les couleurs personnalisées, les fenêtres transparentes, les persiennes de ventilation, les goujons soudés, la protection accrue contre la corrosion, les trous, les filetages, etc.

Autres

Question

Les gammes de remplacement offrent-elles les mêmes indices de protection que les armoires AMOD?

Qui puis-je contacter pour plus d’informations?

Réponse

Oui, les boîtiers UFS de substitution offrent un indice IP identique ou supérieur selon la norme CEI 60529, et un indice TYPE NEMA supérieur.

Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à contacter votre représentant commercial nVent HOFFMAN le plus proche.