Infrastructure de véhicules électriques
Partenaire de confiance pour la mise en place d’une infrastructure fiable pour les véhicules électriques
Alors que l’industrie automobile fonce pour atteindre ses objectifs de zéro émission, il est nécessaire de mettre en place une infrastructure sûre et fiable pour soutenir les véhicules électriques avant que les véhicules particuliers et les flottes commerciales puissent passer entièrement à des technologies à faibles émissions.
Des récompenses importantes et durables attendent les équipementiers et les intégrateurs de systèmes capables de produire rapidement et de manière fiable des stations de recharge rapide pour véhicules électriques, conformes aux spécifications et à l’échelle requise. Pour répondre à ces demandes en constante évolution et susciter l’intérêt, vous devez proposer des solutions de haute qualité, reproductibles et évolutives qui ont un impact.
Avec une large gamme de modèles standard et configurables, des fonctionnalités de sécurité améliorées et une qualité supérieure, le portefeuille complet de solutions, de services d’ingénierie et la présence mondiale de nVent HOFFMAN vous permettront de préparer l’avenir de manière plus simple, plus sûre et plus durable.
Armoire durable et fiable compatible NEVI pour onduleurs de recharge de véhicules électriques
Protégez vos systèmes d’infrastructure pour VE essentiels avec l’armoire nVent HOFFMAN pour onduleurs de recharge de véhicules électriques (VE), fabriqué avec fierté aux États-Unis à partir d’acier américain afin de répondre aux exigences NEVI/BABA. Conçue pour résister aux conditions de fonctionnement les plus difficiles et protéger les équipements des environnements corrosifs, de l’eau, des fortes variations de température, de l’humidité et des rayons UV, cette solution est particulièrement simple d’utilisation, fiable, sure et rapide à installer. Conçu spécialement avec des caractéristiques clés pour garantir une longue durée de vie et une disponibilité maximale sur le terrain.
- La classification NEMA 3R offre une protection fiable dans les environnements extérieurs, garantissant la sécurité et le bon fonctionnement de votre équipement quelles que soient les conditions météorologiques.
- La conception monocoque offre une capacité de charge élevée, permettant un assemblage pouvant atteindre 3 000 lb. Cette construction améliore la stabilité et la durabilité de l’armoire, garantissant qu’elle peut supporter les rigueurs d’une utilisation quotidienne dans les stations de recharge pour véhicules électriques.
- La peinture anticorrosion protège contre la rouille et les dommages environnementaux, prolongeant considérablement la durée de vie de l’armoire et protégeant les composants essentiels à l’intérieur.
- La base à socle ouvert et les panneaux facilement accessibles et les angles de montage du rack simplifient le processus d’installation sur site.
RESSOURCES
MONDE VIRTUEL NVENT
Explorez le monde virtuel nVent et plongez dans les applications et plateformes de produits spécifiques aux marchés.