Skip to main content
Veuillez sélectionner votre pays/préférences linguistiques

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

nVent HOFFMAN News

Actualités

nVent HOFFMAN News

Snap Connect Wireway Rendering

Chemin de câbles commerciaux de type 1 avec nouvelle conception de connexion par encliquetage

Le chemin de câbles commerciaux de type 1 est maintenant doté d’une connexion par encliquetage pratique, ce qui rend l’installation plus rapide et…
Oip106cr Product Photo

Mise à niveau des panneaux et les écrous de panneaux de consoles à venir bientôt

Nous facilitons encore plus le montage des dispositifs de commande et d’instrumentation. Les consoles en acier doux et en acier inoxydable seront…
A30 Product Rendering

Amélioration aux armoires autoportantes à simple ou double accès

Améliorées pour prendre en charge plus d’applications, nos armoires A30 sont dotées d’une construction monocoque robuste et d’options de montage…
HOFFMAN-3DR-N1227500-A12Rendering-USEN-a302408lp-ANSI-61 (1).tif

Améliorations aux armoires de type 4 avec charnière continue à brides

Suite aux mises à jour précédemment communiquées, nous avons apporté des mises à jour supplémentaires à la gamme d’armoires de type 4 avec charnière…
Commerce Controls Success Story

Commerce Controls offre une protection fiable aux services publics

Armoires modulaires CEI TÉMOIGNAGE DE CLIENT Commerce Controls est un intégrateur de systèmes auquel les municipalités font confiance pour gérer leur…
HOFFMAN-3D-N01647-OICESSCampaing-EN-2405_front

L’armoire à interface d’opérateur nVent HOFFMAN est désormais disponible en acier inoxydable 

Fort de la popularité de son armoire à interface d’opérateur nVent HOFFMAN en acier doux, nVent a lancé une version en acier inoxydable d’un produit…
VJ3030 Rendering Closed

VJ Flat Opaque Cover Series

Our VJ Flat Opaque Cover Series just got bigger. Introducing the new, larger 30x30 size, designed with more space, providing increased flexibility…
PB-GROUP-HOFFMAN-3DR-N1317850-HyShedPushbuttons-USEN-Group.tif

Nouvelles armoires à bouton poussoir à couvercle vissé HyShed

Les armoires à bouton poussoir à couvercle vissé nVent HOFFMAN HyShed sont conçues pour répondre aux exigences strictes en matière d’hygiène des…
RU-2 Solar String Transition Box Group

Armoires en fibre de verre non métalliques SL1 et SL2 Obsolescence

Les armoires en fibre de verre non métalliques (bulletins SL1 et SL2) sont actuellement en cours de retrait et seront bientôt indisponibles. Pour le…
HOFFMAN-3DR-N02949-DoorMountChiller-USEN_chiller_left

Refroidisseur latéral de 14 kW pour les systèmes de stockage d’énergie par batterie

nVent HOFFMAN lance son refroidisseur à montage latéral 14 kW pour les applications de stockage d’énergie sur batterie, car les entreprises ont de…
Application photo of sun shade on enclosure

NEW nVent HOFFMAN Sun Shade

Introducing the nVent HOFFMAN Sun Shade, designed to shield HMIs from challenging environmental conditions to ensure optimal performance of HMI…
nVent partnered with Bakersfield College

nVent améliore l’expérience des étudiants en partenariat avec le Bakersfield College

TÉMOIGNAGE DE CLIENTDans la dernière année universitaire, nVent s’est associé avec le Bakersfield College avec l’aide de notre représentant de…