Skip to main content
Veuillez sélectionner votre pays/préférences linguistiques

Search for nVent products, resources, or ask any question you have

Plan de simplification de la gamme GL66

Plan de simplification de la gamme GL66

GL66 PROGRESSIVEMENT RETIRÉE

Pour faciliter l’identification et la sélection des solutions de protection dont les clients ont besoin, nous rationalisons notre gamme de produits en proposant des armoires modulaires à support de plancher, des armoires à montage mural et des boîtes à bornes. Nous retirerons progressivement la gamme d’armoires ProLine GL66 à partir du :

 

GL66 Phase Out Timeline.png

 

Les produits de remplacement recommandés pour chacune de ces séries dans notre gamme de produits globale sont les suivantes :

  • Les armoires à montage mural MAS-MAD remplacent la gamme GL66

Au cours de cette période de transition, nous travaillerons en étroite collaboration avec nos clients pour leur fournir l’assistance nécessaire. Vous trouverez plus de détails ci-dessous.

PRODUIT

GAMMES QUI SERONT PROGRESSIVEMENT RETIRÉES

REMPLACÉ(E) PAR

Armoires murales

Tôle d’acier (GL66)

GL66 Card 324x200.png

MAS-MAD, acier

carte MAS 324x200.png

carte MAD 324x200.png

QUAND ET COMMENT LA GAMME GL66 SERA-T-ELLE PROGRESSIVEMENT RETIRÉE?

La gamme Fusion G7 sera retirée progressivement sur tous les marchés selon les modalités suivantes :

ActionDate limite
Plus de devis ni de SPA1er juin 2022
Arrêt de la prise de commandes1er juillet 2022
Arrêt de la production pour la plupart des clients1er septembre 2022
Arrêt complet de la ligne de production GL661er décembre 2022

 

Remarque :

  • Les produits pourront être livrés après la date limite de retrait progressif uniquement selon la disponibilité du stock.
  • Les projets en cours portant sur des produits GL66 sur mesure seront examinés avec les clients pour évaluer et définir le calendrier et les conditions de la transition.
  • Pour les projets particulièrement complexes, nVent Hoffman affectera des ressources d’ingénierie spéciales. Pour plus de détails, veuillez contacter votre représentant commercial.

QUELLES ARMOIRES SPÉCIFIQUES SERONT PROGRESSIVEMENT RETIRÉES? ET, QUELS SONT LES PRODUITS DE REMPLACEMENT RECOMMANDÉS?

Armoires murales GL66Produit GL66Remplacées par
Armoires à montage mural, acier, porte simple GxxxG MAS
Armoires à montage mural, acier, porte double GxxxG MAD

 

Veuillez télécharger la référence GL66 à IEC.

Depuis le 1er décembre 2022, nVent HOFFMAN ne garde plus d’accessoires et de pièces de rechange en stock pour la gamme GL66 et ne les présente plus comme des produits disponibles en ligne ou dans d’autres supports. Cependant, nVent HOFFMAN fabriquera ces accessoires et pièces de rechange sur demande.

Information_Icon_black_2.png

Remarque :

Depuis le 1er septembre 2023, nVent HOFFMAN ne tiens plus de stock d’accessoires et de pièces de rechange pour les gammes ALED et ne les présente plus comme des produits disponibles en ligne ou dans d’autres supports. Cependant, nVent HOFFMAN fabriquera ces accessoires et pièces de rechange sur demande.

EXISTE-T-IL DES DIFFÉRENCES DE DIMENSIONS, DE CONCEPTION OU AUTRES ENTRE LES PRODUITS EN COURS DE RETRAIT ET LEURS SOLUTIONS DE REMPLACEMENT?

Oui, il existe de légères différences entre certains modèles et leurs produits de remplacement. Les principales différences sont énumérées ci-dessous.

Armoires murales

Armoires murales GL66 comparées à MAS (porte simple) et MAD (porte double) en acier

Montage de l’armoire

GL66MAS-MAD (acier)
Acier douxAcier doux
Fixation murale :
19 mm du dessus/dessous
19 mm du côté
Fixation murale :
20 mm du dessus/dessous
20 mm du côté

Dimensions de la plaque de montage

GL66MAS-MAD (acier) 
Hauteur utile : hauteur nominale – 45 mmHauteur utile : hauteur nominale – 30 mm 
Largeur utile : largeur nominale – 45 mmLargeur utile : largeur nominale – 50 mm 

Système de verrouillage

GL66MAS-MAD 
Acier : Plastique Acier : métallique

Plaques d’obturation

GL66MAS-MAD (acier)
Acier doux
Inclus dans les armoires à partir de 210 mm de profondeur 
Acier doux
Inclus dans toutes les armoires

Finition

GL66MAS-MAD (acier)
Acier doux
RAL7035 à revêtement en poudre   
Acier doux
RAL7035 à revêtement en poudre  

FAQ

Accessoires et remplacements 

Question

Comment commander un accessoire ou une pièce de rechange pour la gamme GL66 actuelle? 

Réponse

Si vous connaissez la référence, vous pouvez valider la commande comme d’habitude. Si vous ne connaissez pas la référence, veuillez contacter votre représentant commercial nVent HOFFMAN le plus proche.

Armoires standard et personnalisées

Question

Est-ce que nVent HOFFMAN garantit que je pourrai commander des boîtiers GL66 standard jusqu’au 1er juillet 2022?

 

Puis-je commander des solutions sur mesure dans les gammes de produits qui remplacent GL66? 

Réponse

Bien que le stock de produits GL66 soit réduit progressivement avant son arrêt le 1er décembre 2022, nVent HOFFMAN continue à fabriquer des armoires jusqu’à la toute dernière date de fabrication. 

Oui, nVent HOFFMAN continuera de proposer des armoires personnalisées pour répondre aux besoins des clients, notamment les dimensions spéciales, les couleurs personnalisées, les fenêtres transparentes, les persiennes de ventilation, les goujons soudés, la protection accrue contre la corrosion, les trous, les filetages, etc. 

Autres 

Question

Les gammes de remplacement offrent-elles les mêmes indices de protection que les armoires ProLine GL66?

Qui puis-je contacter pour plus d’informations? 

Réponse

Oui, les armoires de remplacement atteignent le même indice de protection IP selon la norme CEI 60529 et le même indice de type NEMA.

Si vous avez des questions ou des commentaires, n’hésitez pas à contacter votre représentant commercial nVent HOFFMAN le plus proche.