Kit de ventilateur AccessPlus
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Kit de ventilateur AccessPlus
Les kits de ventilateur AccessPlus de quatre pouces à 115V.c.a,sont une solution pour la ventilation des armoires. à 100CFM. La plaque de montage et le matériel sont inclus. La petite plaque de montage mesure 5,32 po (135 mm) x 8,00 po (203 mm) et convient aux armoires ou C = 18,00. La grande plaque de montage mesure 5,32 po (135 mm) x 10,75 po (273 mm) et convient aux boîtiers ou C = 25,00 ou 30,00.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les kits de ventilateur AccessPlus de quatre pouces à 115 V c.a. sont une solution qui fournit la ventilation à travers les armoires à 100 CFM
- La plaque de montage et le matériel sont inclus
- La petite plaque de montage mesure 5,32 po (135 mm) x 8,00 po (203 mm) et convient aux boîtiers ou C = 18,00
- La grande plaque de montage mesure 5,32 po (135 mm) x 10,75 po (273 mm) et convient aux boîtiers ou C = 25,00 ou 30,00
Spécifications
Certificat d'organisme d'approbation
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.