Bases APO
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Bases APO
Les boîtiers APO sont conçus pour un usage comme boîtiers de jonction électriques isolés, de câblage de bornes, d’instrumentation et de contrôles électriques dans des environnements très corrosifs.
Détails
Ressources
Fonctions
- Les bases ne nécessitent aucun entretien et résistent à la corrosion
- Toutes les bases sont modifiables selon les spécifications du client
- Inserts filetés M4 en laiton installés en usine pour fixer la plaque de montage
- 7 à 6 bossages adaptés aux inserts filetés M6 sont moulés dans la base (en fonction des dimensions du boîtier).
- Conformité UL/CSA type 4x avec jusqu’à 5 colliers d’extension
Spécifications
Matériau
Fibre de verre
Couleur
Gris clair
Code couleur
RAL 7035
Finition
Mat doux
Certificat d'organisme d'approbation
Référence supplémentaire
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.