Support de montage, MCPL
Survoler pour zoomer ou cliquer pour agrandir
Support de montage, MCPL
Les supports de montage MCPL fournissent un renforcement rigide de l’assemblage des armoires MCS et MCD avec les armoires Proline. L’espacement approprié entre les armoires est assuré, tout en maintenant l’indice de protection IP de la configuration jointe.
Détails
Ressources
Fonctions
- Caractéristique : Un kit de montage comprenant des clips à enclenchement, montés à l’intérieur des profilés, pour permettre l’assemblage latéral d’une armoire modulaire CEI avec une armoire autoportante Proline
- Avantage : Montage sans outils, sans retirer la porte ni le panneau arrière
- Avantage : Réduction du temps de montage
- Commentaire : Ces supports ne doivent pas être utilisés en combinaison avec une plaque de séparation ou une plaque de montage s’ils sont montés sur le côté de l’armoire.
- Les supports de montage sont zingués ; les profilés d’extension du cadre ont un revêtement en poudre gris clair RAL 7035
Spécifications
Épaisseur
3mm
Épaisseur
11ga
Couleur
Gris clair
Finition
Revêtement poudré; Zingué
Code couleur
RAL 7035
Manuel d'installation / Fiche d'instructions
- Avertissement
- Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.